Grippers
SMC is een wereldwijde fabrikant van componenten voor de automatiserings-, besturings- en procesindustrie. SMC werkt samen met FANUC door end-of-arm tooling te leveren voor de CRX Series Collaborative Robots via onze JMHZ2-X7400 Series Air Gripper, ZXP Series Vacuum Gripper en MHM-X7400 Series Magnet Gripper.
De SMC grijperunits zijn gecertificeerd voor Plug-and-Play integratie met de FANUC collaboratieve robots. De ontwerpen zijn compact, licht en werken met een veelheid aan toepassingen tussen de variaties. De installatie is eenvoudig – sluit de luchttoevoer aan op de unit, sluit de elektrische M8-connector aan op de Cobot, monteer de unit en download de FANUC CRX Plug-in Software.
Kenmerken
- Plug-and-play configuratie voor onmiddellijk gebruik
- FANUC CRX plug-in software
- Werkt door eenvoudige aansluiting van een persluchtleiding en een M8-connector voor elektrische bedrading
- Normen: ISO 9409-1-50-4-M6
Geschikte toepassingen
Pick-and-Place
Palletiseren / Depalletiseren
Behandeling van materialen
Machine Tending
Assemblage
Quick Facts
Geschikt voor
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclusief CRX Plugin?
Ja