GRIPKIT-CR-EASY-L voor FANUC CRX

De GRIPKIT-CR-EASY-L is gericht op FANUC CRX gebruikers die eenvoudig en gemakkelijk willen starten, maar die wel een hoog niveau van mechanische precisie willen! De geïntegreerde slimme sensor zorgt voor hoge prestaties met de FANUC CRX in het dagelijkse gebruik.

  • INCLUSIEF een CRX-plugin
  • CONFIGUREERBARE SLAG
  • CONFIGUREERBARE SNELHEID
  • CONFIGUREERBARE KRACHT
  • OPTIONELE VINGERS
  • GEBRUIKT POLSCONNECTOR

 

Kenmerken

  • Plug&Work
  • Veilig ontwerp voor samenwerking
  • Compact ontwerp maakt underflip-beweging mogelijk met CRX-10iA/L
  • 30 mm slag
  • 75 – 200 N kracht
  • Zeer nauwkeurige WEISS ROBOTICS bandkinematica, wordt gebruikt om de basisklauwen synchroon te laten bewegen
  • Snelle externe software-instelling via USB-interface
  • Compatibel met FINGERKIT FK-20
  • Bestuurbaar met CRX-plugin
  • Certificering door FANUC
  • Voorafgaand technisch advies en toepassingsondersteuning door WEISS ROBOTICS
  • 20 miljoen cycli of 12 maanden garantieperiode

Geschikte toepassingen

MATERIAL HANDLING, ASSEMBLAGE, MACHINEBEDIENING, VERWERKING VOOR LASERMARKEREN, PIN PICKING TOEPASSING

 

Quick Facts

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

Ja

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?