G4T4 – MOBIELE COBOTS

GER4TECH Mechatronik staat bekend om zijn uitgebreide ervaring als systeemintegrator in de industrie en biedt klanten hoogwaardige automatiseringsoplossingen tegen een eerlijke prijs. GER4TECH gebruikt de FANUC CRX-10iA/L cobot. Deze is optimaal beschermd tegen stof en olielekkages die vaak voorkomen in een industriële omgeving en is daarbij conform de veiligheidsnormen ISO 10218-1. De Cobots kunnen gemakkelijk worden gebruikt binnen een groot aantal toepassingen zoals automatisch geleide voertuigen (AGV) vanwege hun lichte gewicht. Met een bereik van 1.418 mm en een draagvermogen van 10 kg is hij ideaal voor deze taak. De lange arm met een groot bereik, het slanke design en compacte pols bieden u maximale flexibiliteit.

 

Kenmerken

  • Geschikt voor transporten tot 25kg (600 x 400 x 150mm)
  • Gecertificeerd voor gebruiksveiligheid
  • Actieve load handling device
  • 4 x 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP lithium-ion batterijen inbegrepen
  • Gamepad inbegrepen
  • Softwarelicentie voor Smart Shuttle inbegrepen
  • Vlootmanagment inbegrepen
  • Smart Shuttle GUI grafische interface en gebruikersinterfaces inbegrepen

    Quick Facts

    Geschikt voor

    CRX-10iA/L

    Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?