FerRobotics ACF-Kit – CRX-Ready End-Effector

FerRobotics Active Contact Flange-Kit (ACF-K) is waarschijnlijk de eenvoudigste, meest flexibele en veelzijdige FANUC CRX cobot tool die momenteel beschikbaar is op de markt voor het automatiseren van voorheen handmatige schuur- en bewerkigstaken. Het brede scala aan speciaal aangepaste Dynabrade Power Tools (excentrische schuurmachine, hoekschuurmachine, polijstmachine en nog veel meer) maken het gereedschapspakket compleet en dekken een extreem breed scala aan toepassingen. Eenvoudig te integreren en eenvoudig te onderhouden.

Met de unieke en gepatenteerde Active Compliant Technology kan de FerRobotics ACF-kit werkzaamheden uitvoeren die een hoge mate van gevoeligheid en flexibiliteit vereisen. Contactintelligentie met echte krachtregeling maakt onmiddellijke integratie met minimale programmering mogelijk. Zwaartekrachtcompensatie in elke richting en gepatenteerde sensor/actuator-krachtGeschikt voor houden de druk constant en zorgen voor een zachte aanraking (geen sleepsporen) van het werkoppervlak. De veelzijdige en gebruiksvriendelijke plug & play gereedschappen zijn geschikt voor materiaalverwijdering of oppervlaktebewerking van bijna alle vormen en materialen. Uitgerust met een slag van 35 mm is het de beste keuze voor maximale flexibiliteit met complexe geometrieën. Het modulaire ontwerp maakt het wisselen van gereedschap eenvoudig en flexibel. Dit maakt de ACF kit eenvoudig te integreren en uiterst aantrekkelijk, zelfs voor kleine series. Hij bevat alles wat nodig is voor de installatie en is speciaal geconfigureerd voor gebruik met FANUC’s CRX cobots.

Kenmerken

  • Compleet end-of-arm-pakket inclusief benodigde bevestigingshardware en softwareplugins
  • Integreer snel productiviteitsverhogende CRX-toepassingen
  • Toegang tot het toepassingsondersteuningsteam van FerRobotics

 

Geschikte toepassingen

Oppervlaktebehandeling:

Slijpen, schuren, polijsten, reinigen, strippen, borstelen, ontbramen

Alle soorten materialen:

Staal, aluminium, titanium, magnesium, koolstof, kunststof, hout, keramiek

Quick Facts

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

Ja

Afmetingen product

Actief conforme flens: 260 x 180 x 150 mm + gereedschap dat is gemonteerd

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?