FANUC logo

Krachtsensor

“De FANUC CRX robotmodellen zijn uitgerust met interne krachtdetectie, waardoor de robot tastgevoel krijgt zonder dat er extra hardware of software nodig is. Via de nieuwe en eenvoudige CRX-programmeerinterface zijn toepassingen met tastzin een fluitje van een cent. Het leidt de gebruiker door de vereiste instellingsstappen en biedt eenvoudige hulppictogrammen op het scherm om taken te voltooien.

De CRX robotmodellen van FANUC bieden zowel de eenvoud van de nieuwe gebruikersinterface als de kracht van de meer geavanceerde krachtcontrolefuncties met behulp van een externe krachtsensor. Of u nu een beginnende of een ervaren robotprogrammeur bent, de FANUC CRX heeft een oplossing voor al uw behoeften.”

FANUC FS-15iA Force Sensor

Kenmerken van de krachtsensor

  • Geïntegreerde krachtsensor: geen externe krachtsensor of andere hardware nodig voor eenvoudige toepassingen.
  • Eenvoudige instelling op de interface van de CRX-tablet voor beginnende gebruikers.
  • Snelle implementatie: ondersteunde krachtbesturingsfuncties vereisen minder dan 5 stappen om functies in te stellen.
  • Voor geavanceerdere toepassingen zijn externe krachtsensoren verkrijgbaar.

 

Quick Facts Force Sensing

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

Ja

force sensing 2
force sensing 1

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?