Pneumatische robotgrijper serie CSSP

De Series CSSP pneumatische grijper biedt een innovatieve oplossing voor cobots die worden gebruikt in industriële procestoepassingen zoals het bedienen van bewerkingsmachines, eindverpakking en assemblage. Het lichtgewicht en compacte ontwerp optimaliseert de beschikbare ruimte en het laadvermogen van de cobot en zorgt voor flexibiliteit, veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

Kenmerken

1. Veiligheid

  • Voldoet aan ISO TS 15066.
  • Behoudt positie, zelfs bij drukstoring.
  • Houdt het werkstuk vast, zelfs als de druk wegvalt (met veer).

2. Plug & Play

  • Geïntegreerde regelkleppen.
  • Eenvoudige aansluiting met één pneumatische ingang en één elektrische voeding.
  • Universele mechanische interface die compatibel is met de belangrijkste cobotmerken, waaronder FANUC.
  • Intuïtieve gebruikersinterface integreert eenvoudig met het cobotbesturingssysteem.

3. Flexibiliteit

  • Standaard of aangepaste grijpervingers.
  • De grijper kan direct vanaf de interface op de cobotpols of via externe apparaten zoals de cobotcontroller, HMI of PLC worden aangedreven en bestuurd.

 

Geschikte Toepassingen

Machine Tool Tending, End-of-Line packaging en Assemblage

Quick Facts

Geschikt voor:

Alle CRX modellen met de standaard CRX ISO flens: ISO 9409-1-50-4-M6

Inclusief CRX-plugin?

Ja

 

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?