Auto Connector AC063
De Auto Connector is een nieuw type mechanisch verbindingssysteem dat volledig automatisch wisselen van gereedschap mogelijk maakt. Het systeem bestaat uit een bovendeel en een onderdeel. De bovenste assemblage bevat het vergrendelmechanisme, dat zorgt voor een nauwkeurige en vormvaste passing tussen de bovenste en onderste assemblage. Het vergrendelmechanisme wordt geactiveerd door de eigen beweging van de robot. Trays maken het mogelijk om meerdere soorten eindarmgereedschappen te parkeren. Er is geen externe energiebron nodig om de Auto Connector automatisch van gereedschap te laten wisselen.

Kenmerken
- Volautomatische gereedschapswissel aan het einde van de arm
- Interface volgens DIN EN ISO 9409-1
- Hoge herhaalbaarheid < 0,02 mm
- Duurzaam – bestand tegen meer dan 1.000.000 wisselcycli
- Bestand tegen hoge belastingen met laag eigen gewicht
- De eigen beweging van de robot activeert het vergrendel- en ontgrendelmechanisme
- Geen externe energie zoals perslucht of elektriciteit nodig
- Geïntegreerde pneumatische doorvoeren
- Module voor elektrisch bediende gereedschappen is optioneel
- Vervaardigd uit zeer sterk aluminium en geanodiseerd
- Een veerbediende pin zorgt voor extra veiligheid tijdens het gebruik
Quick Facts
Geschikt voor de meeste cobot-toepassingen en in combinatie met de meeste tools zoals:
Pick and place
Material Handling
Machine Tending
Assemblage
Lassen
Geschikt voor:
CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L
Inclusief CRX-plugin?
Nee
Productafmetingen
74mm x 63mm x 44mm