AccuTask Workstation

De AccuTask is een volledig geïntegreerd mobiel robotwerkstation dat gebruik maakt van het Forge/OS5-besturingssysteem om de programmering van uw automatisering drastisch te vereenvoudigen.

Je kunt je AccuTask aanpassen door je Cobot of industriële robot te selecteren, samen met een verscheidenheid aan à la carte opties zoals extra I/O, kleppen, veiligheidsscanners, evenals aangepaste vacuümgrijpers, OnRobot apparatuur, Aim Robotics doseerunits, ontbramingsunit, polijstunit, snelle gereedschapswisselaar, vision, etc…

 

Kenmerken

  • Kant-en-klare oplossing om een groot aantal repetitieve taken eenvoudig te automatiseren
  • Robuuste constructie met roestvrijstalen tafelbevestiging
  • Gemakkelijk alle apparaten van uw toepassing aansluiten en programmeren met Forge OS/5 en zonder code programmeren
  • Compatibel met CRX-serie, CR-serie, LR Mate-serie en ARC Mate-serie
  • Gemakkelijk door de fabriek te verplaatsen met industriële wielen en verstelbare poten
  • Sluit snel alle apparaten in uw proces aan met connectors voor onboard digitale I/O, magneetventielen, veiligheidskaarten en communicatie met bewerkingsmachines
  • Zet het werkstation vast op de vloer met de meegeleverde vloerbeugel
  • Voeg veiligheid toe aan uw toepassing met optionele veiligheidsscanners (vereist voor industriële robots)

 

Geschikte toepassingen

Machine be- en ontlading, Assemblage, Lassen, Bewerking, Kwaliteitscontrole, Verpakking, Pick&Place, Sorteren enz.

Quick Facts

Geschikt voor

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Inclusief CRX-plugin?

nvt

Productafmetingen

1027x800x955 (alleen wagentje)

Interesse in een CRX Cobot demo of offerte?