3D iRVision-camerahoes en -bevestiging
De Anubis 3D Camera hoes en bevestiging is speciaal ontworpen om de FANUC iRVision camerasystemen te beschermen. Het is ontworpen om volledig collaboratief te zijn terwijl de toegang tot de belangrijkste functies van de CRX Robot en het iRVision systeem behouden blijft. Vervaardigd uit Nylon-12. De afdekking wordt eenvoudig geïnstalleerd tussen de montageflens van de robot en uw gereedschap.
Omsluit de onderdelen van de FANUC iRVision Camera volledig, inclusief de voedings- en communicatiekabels. De toegang tot de belangrijkste communicatiepoorten wordt niet beïnvloed en blijft gemakkelijk toegankelijk. Het tweedelige ontwerp biedt toegang tot de camera voor installatie en onderhoud terwijl hij toch op de robot gemonteerd blijft.

Kenmerken
- Omsluit de FANUC iRVision Camera componenten volledig, inclusief de voedings- en communicatiekabels.
- De toegang tot de belangrijkste communicatiepoorten wordt niet beïnvloed en blijft gemakkelijk toegankelijk.
- Het tweedelige ontwerp geeft toegang tot de camera voor installatie en onderhoud terwijl deze toch op de robot gemonteerd is
- 6 maanden beperkte garantie inbegrepen.
- Officiële FANUC CRX accessoire leverancier.
- Ontworpen en geproduceerd in Canada.
Productafmetingen
GEWICHT: 710 g LENGTE: 281 mm BREEDTE: 114 mm HOOGTE: 208 mm KLEUR: GRIJS GEREEDSCHAP:158 mm DIA
Quick Facts
Geschikte Toepassingen
COMPATIBELE iRVision:
- A05B-1426-B102
- A05B-1426-B103
- A05B-1426-B104
- A05B-1426-B112
- A05B-1426-B114
Geschikt voor:
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclusief CRX-plugin?
Nee