CRX-25iA
Le cobot CRX-25iA appartient à la large gamme des robots collaboratifs.
Charge utile de 25-30kg
⌀ 283mm d’encombrement
Portée de 1756-1889 mm
135 kg Poids mécanique
Plus de possibilités
Le CRX-25iA est l’élévateur le plus lourd de la série FANUC CRX de robots collaboratifs à ce jour ! Avec une charge utile de 25-30kg et un champ d’action de 1756-1,889mm, le CRX-25iA est parfait pour les travaux qui nécessitent un levage supplémentaire dans un environnement collaboratif. Il est parfait pour la palettisation, la manutention, le chargement et le déchargement de machines, la soudure, et bien plus encore ! Les robots de la série CRX ont une durée de vie de 8 ans et ne nécessitent aucune maintenance, avec la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC attendent.
Installation facile
- La légèreté et la conception compacte permettent une intégration facile dans n’importe quel espace de travail ou système existant.
- Facile à installer sans l’utilisation d’une grue ou d’un équipement de levage.
- La CRX utilise le dernier contrôleur compact R-30iB Mini Plus de FANUC pour un gain de place encore plus important.
- Fonctionne sur une alimentation standard de 230V.
Nouvelle programmation facile
- Programmez et apprenez facilement des points sur votre nouveau cobot CRX en utilisant les toutes nouvelles fonctions de programmation de passage et une nouvelle interface utilisateur d’apprentissage avec une programmation simple par glisser-déposer.
- Avec les nouvelles vidéos d’e-Learning FANUC CRX, vous pouvez apprendre à quel point il est facile de démarrer avec le CRX. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et regardez les vidéos de formation en ligne gratuites sur le CRX qui démontrent sa facilité d’utilisation et sa simplicité de configuration. Conçues pour que votre production soit opérationnelle en un rien de temps.
Périphériques CRX
- La connexion ou le remplacement des périphériques est facile grâce à une large sélection de dispositifs approuvés par FANUC.
- Deux ports de connexion sur l’axe J6 offrent des connexions rapides et une interchangeabilité pour les outils en bout de bras (EOAT), tels que les pinces et les caméras.
- Les fonctions intelligentes de FANUC permettent une connexion facile aux capteurs de force, à l’iRVision, et plus encore.