CRX-10iA
Le robot collaboratif CRX-10iA est la solution idéale pour les entreprises ayant peu ou pas d’expérience en robotique.


Charge utile: 10 kg
⌀ 190 mm d’encombrement
Portée de 1 249 mm
Masse unité mécanique 39 kg
Plus de possibilités
Le robot CRX-10iA, avec une charge utile de 10 kg et une portée de 1 249 mm, est la solution idéale pour les entreprises ayant peu ou pas d’expérience en robotique. La série CRX offre une toute nouvelle interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur une tablette à écran tactile. La facilité de programmation associée à l’expérience de FANUC, la fiabilité éprouvée et une détection sensible des contacts permet au CRX-10iA de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une grande diversité de tâches industrielles et de fabrication.

Installation Facile
- La légèreté et la conception compacte permettent une intégration facile dans n’importe quel espace de travail ou système existant.
- Facile à installer sans l’utilisation d’une grue ou d’un engin de levage.
- Le CRX utilise le dernier contrôleur compact R-30iB Mini Plus de FANUC pour un gain de place encore plus important.
- Fonctionne sur une alimentation standard de 230V.
Nouvelle programmation
Facile
- Programmez et enseignez facilement des points à votre nouveau Cobot CRX en utilisant les toutes nouvelles fonctionnalités de programmation et une nouvelle interface utilisateur, Utilisez les fonctions simples de la tablette tactile pour une programmation via glisser-déposer.
- Avec les nouvelles vidéos e-Learnings du CRX FANUC, vous pouvez apprendre à démarrer simplement avec le CRX. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et accédez aux vidéos gratuites de formation en ligne CRX qui expliquent sa facilité d’utilisation et sa simplicité de configuration. Elles sont conçues pour que votre production soit opérationnelle en un rien de temps.
Périphériques CRX
- La connexion ou le changement des périphériques est simple grâce à une large sélection d’équipements approuvés par FANUC .
- Deux ports disponibles sur l’axe J6 offrent des connexions rapides et une interchangeabilité pour les outils en bout de bras (EOAT), tels que les pinces et les caméras.
- Les fonctions intelligentes de FANUC permettent un accès facile aux capteurs de force, à l’iRVision, et plus encore.