Robots Collaboratifs 101:
Ce que vous devez savoir des Cobots

Les robots collaboratifs ou encore « Cobots » ont gagné en popularité au cours de ces dernières années. Les robots collaboratifs ont recours à des dispositifs de sécurité éprouvés qui offrent une solution plus modulable et un encombrement réduit dans de nombreux cas par rapport aux robots industriels traditionnels.

8 years zero maintenance 

La série de Cobots FANUC CRX

 

La sécurité et la modularité que les robots collaboratifs offrent sans qu’il soit nécessaire d’installer des protections ou des équipements est assurée par le biais de capteurs et de contrôles des forces. La conception ergonomique du produit FANUC CRX est conçue de manière à éliminer les blessures et à éviter les collisions qui surviennent lorsque l’on travaille côte à côte avec des humains.

La gamme de cobots FANUC, notamment le nouveau CRX, a hérité de la même intelligence et de la même fiabilité que celle dont bénéficient nos robots jaunes traditionnels depuis des décennies ! Par exemple,d  l’iRvision intégré de FANUC, qui inclut des scanners 2D, 3D, la collecte de bacs et des scanners de zone – toute une technologie de vision incroyable directement intégrée dans nos cobots en mode « plug and play ».

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

Charge utile de 5 kg
et portée de 994 mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

Charge utile de 20 kg
et portée de 1 418 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

Charge utile de 10 kg
et portée de 1 249 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

Charge utile de 25 kg
et portée de 1 889 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

Charge utile de 10 kg
et portée de 1 418 mm

Le robot collaboratif CRX offre un déploiement rapide et une installation facile


Un robot collaboratif flexible comme le CRX de FANUC permet un déploiement rapide et une installation facile. Le cobot CRX et son contrôleur étant légers et compacts, il n’est pas nécessaire d’utiliser des équipements encombrants tels que des ponts roulants pour mettre les choses en place. Le faible encombrement du CRX et son puissant contrôleur R-30iB mini plus ne nécessitent aucune clôture ou protection, et fonctionnent sur une prise de courant standard de 230 V, ce qui facilite l’installation. Tous ces avantages permettent aux entreprises de réduire leurs coûts, d’économiser de l’espace au sol et d’améliorer leurs résultats.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

CRX Cobots – Rapidité d’installation, Programmation simple, Sécurité


Tous les cobots ne sont pas créés égaux, mais le robot collaboratif de FANUC présente l’avantage de la facilité d’utilisation grâce à sa programmation par simple glisser-déposer. Il y a trente ans, la programmation des robots se faisait à l’aide d’un langage structuré de haut niveau comme Fortran ou C++. Un ingénieur ou un technicien de maintenance devait connaître et maîtriser le langage de programmation. Tout ceci change avec la toute nouvelle tablette d’apprentissage FANUC CRX Teach Pendant. Programmez et enseignez facilement les points avec la tablette d’apprentissage CRX Tablet Teach Pendant. Son interface « glisser-déposer » permet d’enseigner et de programmer facilement, sans même avoir besoin d’une expérience préalable en matière de robotique.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Les Cobots CRX, ils sont parfaits pour les tâches avec des mélanges à volume élevé et aussi à volume réduit

Ces facteurs permettent aux robots collaboratifs de s’intégrer naturellement dans un large éventail de secteurs d’activité et d’applications.  Passer facilement d’une tâche de haut niveau de mélange et de faible volume à une tâche de faible niveau de mélange et de gros volume. Grâce à une large gamme d’outils de terminaison de bras (EOAT) proposés par FANUC Approved Device Partners, il sera très facile de faire passer un robot collaboratif d’une tâche à l’autre. Les possibilités sont vraiment infinies, mais les applications les plus courantes L’inspection par vision artificielle, le soudage à l’arc, l’entretien de machines, la palettisation, la préparation de commandes guidée par la vision, la finition, le ponçage et bien d’autres encore.

Le cobot FANUC CRX est le seul robot collaboratif du marché doté de la fiabilité FANUC qui garantit 8 ans de maintenance zéro sur les moteurs, les réducteurs, les capteurs, les câbles et la graisse. Le CRX est doté de la fiabilité industrielle FANUC éprouvée par des tests de durée de vie accélérés sur les pièces suivantes : Pièces moulées, réducteurs, câbles, capteurs, circuits imprimés.

Pourquoi choisir le Robot Collaboratif FANUC CRX?

FANUC est assurément votre « guichet unique » pour ce qui est des technologies matérielles et logicielles de pointe. En matière d’automatisation, pouvoir travailler avec un seul fournisseur est un avantage majeur qui fluidifie l’ensemble du processus. En plus de cela, nous avons de l’expérience et nous sommes fiers d’annoncer une étape importante dans la fabrication : notre 1 000 000 robot est terminé !

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Lorsque vous cherchez à accorder votre confiance, votre production et votre fabrication à un produit et à une entreprise, soyez assuré que FANUC est un choix judicieux. Avec 1 000 000 robots produits, vous pouvez faire confiance à FANUC, le premier fournisseur mondial de CNC, de robotique et d’automatisation machines-robots.

8 years zero maintenance 

Prêt à organiser une démonstration du Cobot CRX ou à demander un devis ?