CRX-20iA/L
Le cobot CRX-20iA/L appartient à la large gamme des robots collaboratifs.


Charge utile de 20 kg
⌀ Empreinte au sol de 190 mm
Portée de 1 418 mm
Poids mécanique : 41 kg

Plus de possibilités
Le CRX-20iA/L est l’un des derniers nés de la famille des robots collaboratifs CRX. Il a une charge utile de 20 kg et une portée de 1418 mm, et son mouvement unique de basculement vers le bas en fait une solution parfaite pour les applications qui nécessitent une charge utile plus importante dans un espace réduit. Les robots de la série CRX ont une durée de vie de 8 ans et ne nécessitent aucune maintenance. Ils offrent la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC attendent et excellent dans la palettisation, la soudure, le chargement et le déchargement de machines, l’inspection, l’enlèvement de matériaux, et bien plus encore !

Installation facile
- La légèreté et la conception compacte permettent une intégration facile dans n’importe quel espace de travail ou système existant.
- Facile à installer sans l’utilisation d’une grue ou d’un équipement de levage.
- La CRX utilise le dernier contrôleur compact R-30iB Mini Plus de FANUC pour un gain de place encore plus important.
- Fonctionne sur une alimentation standard de 230V.
Nouvelle programmation facile
- Programmez et apprenez facilement des points sur votre nouveau cobot CRX en utilisant les toutes nouvelles fonctions de programmation de passage et une nouvelle interface utilisateur d’apprentissage avec une programmation simple par glisser-déposer.
- Avec les nouvelles vidéos d’e-Learning FANUC CRX vous pouvez apprendre à quel point il est facile de démarrer avec le CRX. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et regardez les vidéos de formation en ligne gratuites sur le CRX qui démontrent sa facilité d’utilisation et sa simplicité de configuration. Conçues pour que votre production soit opérationnelle en un rien de temps.
Périphériques CRX
- La connexion ou le remplacement des périphériques est facile grâce à une large sélection de dispositifs approuvés par FANUC.
- Deux ports de connexion sur l’axe J6 offrent des connexions rapides et une interchangeabilité pour les outils en bout de bras (EOAT), tels que les pinces et les caméras.
- Les fonctions intelligentes de FANUC permettent une connexion facile aux capteurs de force, à l’iRVision, et plus encore.