CRX-5iA
Le cobot CRX-5iA appartient à la large gamme des robots collaboratifs.


5 kg de charge utile
⌀ 148mm d’encombrement
994mm portée
Poids mécanique : 25 kg

Plus de possibilités
Le robot collaboratif CRX-5iA, avec une charge utile de 5 kg et une portée de 994 mm, est la solution parfaite pour les fabricants ayant peu ou pas d’expérience en robotique. La série CRX offre une toute nouvelle interface de programmation FANUC avec une technologie simple de glisser-déposer sur un pendentif à écran tactile. La facilité de programmation associée à la technologie de renommée mondiale de FANUC, la fiabilité éprouvée et la détection sensible des contacts permettent au CRX-5iA de travailler en toute sécurité aux côtés des personnes dans une variété de tâches industrielles et de fabrication. Les robots de la série CRX ont une durée de vie de 8 ans et ne requièrent aucune maintenance, avec la fiabilité industrielle éprouvée que les clients de FANUC attendent.

Installation facile
- La légèreté et la conception compacte permettent une intégration facile dans n’importe quel espace de travail ou système existant.
- Facile à installer sans l’utilisation d’ équipement de levage.
- La CRX utilise le dernier contrôleur compact R-30iB Mini Plus de FANUC pour un gain de place encore plus important.
- Fonctionne sur une alimentation standard de 230V.
Nouvelle programmation facile
- Programmez et apprenez facilement des points sur votre nouveau cobot CRX en utilisant les toutes nouvelles fonctions de programmation de passage et une nouvelle interface utilisateur d’apprentissage avec une programmation simple par glisser-déposer.
- Avec les nouvelles vidéos d’e-Learning FANUC CRX, vous pouvez apprendre à quel point il est facile de démarrer avec le CRX. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et regardez les vidéos de formation en ligne gratuites sur le CRX qui démontrent sa facilité d’utilisation et sa simplicité de configuration. Conçues pour que votre production soit opérationnelle en un rien de temps.
Périphériques CRX
- La connexion ou le remplacement des périphériques est facile grâce à une large sélection de dispositifs approuvés par FANUC.
- Deux ports de connexion sur l’axe J6 offrent des connexions rapides et une interchangeabilité pour les outils en bout de bras (EOAT), tels que les pinces et les caméras.
- Les fonctions intelligentes de FANUC permettent une connexion facile aux capteurs de force, à l’iRVision, et plus encore.