Nuevos Cobots CRX iA/L

Las últimas incorporaciones a la familia de robots colaborativos CRX incluyen el CRX-5iA con carga útil de 5 kg, el CRX-20iA/L con una carga útil de 20 kg y el CRX-25iA con una carga útil de 25-30 kg, todos siguen al CRX-10iA y CRX-10iA/L, modelos de Cobot: ambos con una carga de 10 kg.

Cobot arm CRX 10iA/L

3 nuevos Cobots CRX cuya capacidad de carga va desde 5 hasta 25 kg.

La solución perfecta

La serie CRX de robots colaborativos es la solución perfecta para los fabricantes con poca experiencia robótica o ninguna. La serie CRX ofrece una interfaz de programación FANUC completamente nueva con una sencilla función drag & drop en una consola de pantalla táctil. La facilidad de programación combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC, fiabilidad demostrada y una detección de contacto sensible permite a los Cobots CRX trabajar de forma segura junto a personas en una variedad de trabajos industriales y de fabricación.

Tecnología drag& drop en una consola de pantalla táctil.

CRX Cobots – seguros, fáciles de utilizar, fiables y versátiles

Los Cobots CRX de FANUC son seguros, fáciles de utilizar, fiables y una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo inspección, carga/descarga de máquina, embalaje, paletizado, lijado, soldadura y más. Los Cobots CRX pueden detectar fuerzas externas en el espacio de trabajo, parando de forma segura cuando hagan contacto con una persona u objeto. Esta tecnología permite que el CRX trabaje de forma segura junto a personas sin la necesidad de barreras costosas

CRX-5iA

5 kg de capacidad de carga y 994 mm de alcance

CRX-20iA/L

20 kg de capacidad de carga y 1418 mm de alcance

CRX-25iA

25-30 kg de capacidad de carga y 1756-1889 mm de alcance

electrical plug icon

Instalación sencilla

  • El diseño de Cobot ligero y compacto permite una integración sencilla en cualquier zona de trabajo o sistema existente.
  • Fácil de instalar sin el uso de grúa o equipo de elevación.
  • Los robots colaborativos CRX utilizan el último controlador compacto de FANUC, el R-30iB, para ahorrar aún más espacio.
  • Funciona con corriente 230 V estándar.

Nueva programación sencilla

  • Programe su nuevo Cobot CRX utilizando la nueva interfaz de usuario en consola portátil para una programación sencilla con drag & drop.
  • Con los nuevos vídeos e-Learning de CRX de FANUC, puede comprobar la sencillo que es dar los primeros pasos con el CRX. Regístrese hoy y vea los vídeos de formación CRX gratuitos y online que demuestran la facilidad de uso y la configuración sencilla. Diseñados para que su producción se ponga en marcha en poquísimo tiempo.
check mark icon

Dispositivos CRX

  • Conectar periféricos es sencillo con una amplia selección de dispositivos autorizados FANUC.
  • Dos puertos de conexión en el eje J6 ofrecen conexiones rápidas e intercambiabilidad para herramientas de extremo de brazo (EOAT, por sus siglas en inglés), como pinzas y cámaras.
  • Las características inteligentes de FANUC permiten una conexión sin complicaciones a iRVision, sensores de fuerza y más.

¿Listo para programar una demostración del Cobot CRX o solicitar un presupuesto?