CRX-10iA
El robot colaborativo CRX-10iA es la solución perfecta para fabricantes con poca o ninguna experiencia en robótica.


10kg Payload
⌀ 190mm Footprint
1,249mm reach
39kg Mechanical Weight
Más posibilidades
El Cobot CRX-10iA, con una capacidad de carga de 10kg y 1.249 mm de alcance, es la solución perfecta para fabricantes con poca o sin experiencia en robótica. Los robots de la serie CRX ofrecen una interfaz de usuario sencilla con tecnología drag&drop en una pantalla táctil. La facilidad de programación combinada con la tecnología de renombre mundial de FANUC, fiabilidad demostrada y una detección de contacto sensible, permite al CRX-10 trabajar de forma segura junto a personas en una variedad de trabajos industriales y de fabricación

Instalación sencilla
- Lightweight and compact design allow for easy integration into any work area or existing system.
- Easy to install without the use of a crane or lifting equipment.
- CRX uses FANUC’s latest compact R-30iB Mini Plus Controller for even more space savings.
- Runs on standard 230V power.
Nueva programación sencilla
- Easily program and teach points on your new CRX Cobot using all-new lead-through programming features and a new teach pendant user interface with simple drag and drop programming.
- With the new FANUC CRX e-Learning videos, you can learn just how easy it is to get started with the CRX. Register today and watch the free online CRX training videos that demonstrate the ease of use and simple set-up. Designed to get your production up and running in no time.
Dispositivos CRX
- Connecting or switching out peripherals is easy with a wide selection of FANUC approved devices.
- Two connection ports on the J6 axis offer quick connections and interchangeability for end of arm tooling (EOAT), such as grippers and cameras.
- FANUC intelligent features allow for easy connection to force sensors, iRVision, and more.