CRX-20iA/L
El Cobot CRX-20iA/L forma parte de la última incorporación a nuestra completa línea de robots colaborativos.


20 kg de capacidad de carga
⌀ 190 mm de espacio en planta
1418 mm de alcance
41 kg de peso

Más posibilidades
Como una de las últimas incorporaciones a la familia CRX de robots colaborativos, el CRX-20iA/L ofrece una capacidad de carga de 20 kg y un alcance de 1418 mm, y su movimiento de giro inferior único la convierten en una solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieran una mayor capacidad de carga en un espacio reducido. ¡La serie de Cobots CRX ofrece 8 años sin necesidad de mantenimiento y la fiabilidad industrial demostrada de FANUC que los clientes esperan. Estos robots sobresalen en paletizado, soldadura, carga y descarga de máquinas, inspección, eliminación de material y más!

Instalación sencilla
- Su diseño ligero y compacto permite una integración sencilla en cualquier zona de trabajo o sistema existente.
- Fácil de instalar sin el uso de grúa o equipo de elevación.
- CRX utiliza el último controlador compacto de FANUC, el R-30iB, para ahorrar aún más espacio.
- Funciona con corriente 230 V estándar.
Nueva programación sencilla
- Programe fácilmente en su Cobot CRX utilizando las nuevas características de programación y una interfaz de usuario en consola portátil con programación drag & drop.
- Con los nuevos vídeos de e-Learning CRX de FANUC, puede comprobar la sencillo que es dar los primeros pasos con el CRX. Regístrese hoy y vea los vídeos de formación CRX gratuitos y online que demuestran la facilidad de uso y la configuración sencilla. Diseñados para que su producción se ponga en marcha en poquísimo tiempo.
Dispositivos CRX
- Conectar periféricos es sencillo con una amplia selección de dispositivos autorizados FANUC.
- Dos puertos de conexión en el eje J6 ofrecen conexiones rápidas e intercambiabilidad para herramientas de extremo de brazo (EOAT, por sus siglas en inglés), como pinzas y cámaras.
- Las características inteligentes de FANUC permiten una fácil conexión de sensores de fuerza, iRVision y más.