CRX-25iA
El Cobot CRX-25iA forma parte de la última incorporación a nuestra completa línea de robots colaborativos.
25-30 kg de capacidad de carga
⌀ 283 mm de espacio en planta
1756-1889 mm de alcance
135 kg de peso
Más posibilidades
¡CRX-25iA es el robot con mayor capacidad de carga de la serie CRX hasta la fecha! Con una capacidad de carga de 25-30 kg y un alcance de 1756-1889 mm, el CRX-25iA es perfecto para trabajos que requieran mayor capacidad de carga en un entorno colaborativo. ¡Perfecto para paletizado, manipulación , carga/descarga de máquinas, soldadura y mucho más! La serie de Cobots CRX ofrece 8 años sin necesidad de mantenimiento y la fiabilidad industrial demostrada de FANUC que los clientes esperan.
Instalación sencilla
- Su diseño ligero y compacto permite una integración sencilla en cualquier zona de trabajo o sistema existente.
- Fácil de instalar sin el uso de grúa o equipo de elevación.
- CRX utiliza el último controlador compacto de FANUC, el R-30iB, para ahorrar aún más espacio.
- Funciona con corriente 230 V estándar.
Nueva programación sencilla
- Programe fácilmente en su Cobot CRX utilizando las nuevas características de programación y una interfaz de usuario en consola portátil con programación drag & drop.
- Con los nuevos vídeos de e-Learning CRX de FANUC, puede comprobar la sencillo que es dar los primeros pasos con el CRX. Regístrese hoy y vea los vídeos de formación CRX gratuitos y online que demuestran la facilidad de uso y la configuración sencilla. Diseñados para que su producción se ponga en marcha en poquísimo tiempo.
Dispositivos CRX
- Conectar periféricos es sencillo con una amplia selección de dispositivos autorizados FANUC.
- Dos puertos de conexión en el eje J6 ofrecen conexiones rápidas e intercambiabilidad para herramientas de extremo de brazo (EOAT, por sus siglas en inglés), como pinzas y cámaras.
- Las características inteligentes de FANUC permiten una fácil conexión de sensores de fuerza, iRVision y más.