Robots colaborativos 101:
Cobots y lo que necesita saber
Los robots Colaborativos o «Cobots» han ganado popularidad en los últimos años. Los robots colaborativos incluyen funciones de seguridad permitiendo una mayor flexibilidad y una necesidad menor de espacio en comparación con los robots industriales tradicionales.

Serie de Cobots CRX de FANUC
La seguridad y flexibilidad que ofrecen los robots Colaborativos sin necesidad de vallados se consigue utilizando sensores y controles de fuerza. El diseño ergonómico del FANUC CRX está pensando para evitar colisiones y daños cuando trabajan junto a personas.
La línea de cobots de FANUC, incluyendo el nuevo CRX, ofrece la misma inteligencia y fiabilidad que han caracterizado a nuestros robots amarillos durante décadas. Por ejemplo, la visión integrada FANUC iRvision que incluye 2D, 3D, bin picking y escáners de area. Toda la tecnlogía de visión como una función plug and play en nuestros cobots.
CRX-5iA
5 Kg de capacidad de carga
y 994 mm de alcance
CRX-20iA/L
20 Kg de capacidad de carga
and 1.418 mm de alcance
CRX-10iA
10 Kg de capacidad de carga
y 1.249 mm de alcance
CRX-30iA
25 Kg de capacidad de carga
and 1.889 mm de alcance
El Robot Colaborativo CRX ofrece una instalación rápida y fácil configuración
Un robot colaborativo flexible como el CRX de FANUC ofrece una instalación rápida y fácil configuración. Dado que tanto el cobot CRX como su controlador son ligeros y compactos, no se necesitan equipos voluminosos como grúas para colocar las cosas en su sitio. El diseño compacto del CRX y su potente controlador R-30iB mini plus no requieren vallados ni protecciones y funcionan con una toma de corriente estándar de 120 V, lo que facilita enormemente su instalación. Todas estas ventajas ayudan a las empresas a reducir costes, ahorrar espacio y mejorar sus resultados.



Cobots CRX – configuración rápida, programación segura, seguridad
No todos los cobots son iguales, el robot colaborativo CRX de FANUC es my fácil de utilizar gracias a su programación Drag & Drop. Hace treinta años, la programación de robots se realizaba con un lenguaje estructurado de alto nivel como Fortran o C++. Un ingeniero o técnico de mantenimiento debía conocer y entender el lenguaje de programación. Eso cambia completamente con la nueva consola portátil FANUC CRX Tablet Teach Pendant. Programe y enseñe puntos fácilmente con la CRX Tablet Teach Pendant. La interfaz con función de drag & drop para programación sencilla es fácil de utilizar sin necesidad de experiencia previa con robots.




Cobots, perfectos para tareas de volúmenes grandes y pequeños
Estos factores logran que los robots colaborativos sean una opción idónea en una amplia gana de sectores y aplicaciones. Cambie fácilmente entre tareas de volúmenes grandes y pequeños. Con una amplia gama de herramientas para el extremo del brazo, end of arm tooling (EOAT), suministrada por distribuidores de dispositivos autorizados de FANUC, se logra que el cambio de tareas en un robot colaborativo sea un proceso sencillo. Las posibilidades son realmente ilimitadas, pero las aplicaciones más comunes para los Cobots son: Inspección mediante visión IA, soldadura por arco, carga y descarga de máquinas, paletizado, pick & place guiada por visión, pulido, lijado y más.
El Cobot FANUC CRX es el único robot colaborativo en el mercado con fiabilidad FANUC que ofrece 8 años sin necesidad de mantenimiento en motores, reductores, sensores, cables y grasa. El CRX cuenta con la fiabilidad de FANUC de robustez industrial demostrada durante pruebas de vida útil aceleradas en las siguientes piezas: piezas de fundición, reductores, cables, sensores, PCB.
¿Por qué escoger un robot colaborativo FANUC CRX
FANUC le ofrece tanto hardware avanzado como tecnologías de software. Cuando se trata de automatización, poder trabajar con un único proveedor es una ventaja básica que optimiza todo el proceso. Además, tenemos experiencia y nos enorgullece anunciar un hito crucial en la fabricación, ¡se ha fabricado nuestro robot número 1 000 000!
¿Qué significa eso para usted? Cuando esté buscando un partner para su negocio, puede estar tranquilo porque FANUC es una buena opción. Con 1 000 000 robots producidos, puede confiar en FANUC, líder mundial en automatización.