qb SoftHand Industry
qb SoftHand Industry je antropomorfní robotická ruka založená na technologii soft-robotics (jemná robotika). Díky 19 DOF a pouze 1 stupni aktivace je flexibilní, adaptabilní a schopná spolupracovat s okolním prostředím, předměty a lidmi, a zároveň omezuje riziko zranění obsluhy, narušení manipulovaných produktů, a poškození samotného robota.
Robotická ruka qb SoftHand Industry je navržena speciálně pro průmyslové použití a úkoly, a splňuje normy a certifikace průmyslové a kolaborativní robotiky (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO /TS 15066:2016). Jedná se o první robotickou ruku, která je certifikovaná jako „kolaborativní uchopovač“.
Funkce
- Uchopovač s pěti prsty.
- K dispozici je pravá a levá ruka.
- Nastavitelná poloha úhlu zápěstí.
- Stupeň krytí IP65, odolnost proti postříkání, vodě a prachu.
- Vyměnitelná rukavice.
- Na vyžádání jsou k dispozici rukavice určené pro speciální aplikace.
Rychlá fakta
Vhodné použití:
Testování, Kontrola kvality, Vybírání a umisťování, Bin Picking, Montáž, Obsluha strojů, Výzkum a vývoj
Kompatibilita:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Zahrnuje plugin CRX?
Ne (digitální rozhraní I/O)