Kolaborativní roboty 101:
Coboty a co potřebujete vědět

Kolaborativní roboty neboli „coboty“ v posledních letech nabyly na popularitě. Kolaborativní roboty využívají osvědčené bezpečnostní prvky, které umožňují flexibilnější řešení a v mnoha případech menší požadavky na prostor než tradiční průmyslové roboty.

8 years zero maintenance 

Řada cobotů FANUC CRX

 

Bezpečnost a flexibilita Kolaborativních robotů se řeší, aniž by bylo potřeba bezpečnostní oplocení nebo zařízení, prostřednictvím senzorů a silových ovladačů. Ergonomický design FANUC CRX je navržen tak, aby eliminoval zranění a zabránil kolizím při práci bok po boku s lidmi.

Řada cobotů FANUC, včetně nového CRX, zdědila stejnou inteligenci a spolehlivost, jakou mají naše tradiční žluté roboty po celá desetiletí! Například integrovaný  iRvision včetně 2D, 3D, Bin pickingu a plošných skenerů – všechny neuvěřitelné technologie vidění přímo v našich cobotech jako plug and play funkce.

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

Užitečné zatížení 5kg
a dosah 994mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

Užitečné zatížení 20kg
a dosah 1418mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

Užitečné zatížení 10kg
a dosah 1249mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

Užitečné zatížení 25kg
a dosah 1889mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

Užitečné zatížení 10kg
a dosah 1418mm

Kolaborativní robot CRX nabízí rychlé nasazení a snadné nastavení


Flexibilní kolaborativní robot, jako je FANUC CRX, nabízí rychlé nasazení a snadné nastavení. Vzhledem k tomu, že jak cobot CRX, tak jeho řídicí jednotka jsou lehké a kompaktní, není potřeba objemné vybavení, jako jsou mostové jeřáby, které by ho dostaly na místo. Malé rozměry a výkonný ovladač R-30iB mini plus vyžaduje nulové oplocení nebo hlídání a běží na standardní 230V zásuvku – takže nastavení je hračka. Všechny tyto výhody pomáhají společnostem snižovat náklady, šetřit cennou podlahovou plochu a zlepšovat hospodářský výsledek.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

CRX Coboty – rychlé nastavení, jednoduché programování, bezpečnost


Ne všichny coboty jsou si navzájem rovny, ale u kolaborativního robota FANUC je výhodou „Jednoduchost použití“ v podobě jednoduché Drag and Drop programování. Před třiceti lety se programovali roboty vysoce strukturovaným jazykem jako Fortran nebo C++. Programátor nebo technik údržby musel znát a rozumět programovacímu jazyku. To se mění se zcela novým FANUC CRX Tablet Teach Pendantem. Pomocí CRX Tablet Teach Pendantu můžete snadno programovat a učit body. Rozhraní drag and drop pro průběžnou výuku a jednoduché programování je snadné bez předchozích zkušeností s robotem.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Cobotyideální pro úkoly s vysokým až nízkým objemem

Díky těmto faktorům se kolaborativní roboty přirozeně hodí do různých průmyslových odvětví a aplikací. Snadno přepněte z vysokého mixu s nízkou objemem na nízkou mixáž a vysokým objemem. Díky širokému sortimentu koncových nástrojů (EOAT), který je dodáván FANUC schválenými partnery zařízení, usnadňuje kolaborativnímu robotu také přepínání úkolů. Možnosti jsou skutečně nekonečné, ale běžné aplikace pro coboty jsou: kamerová inspekce pomocí umělé inteligence, obloukové svařování, obsluha strojů, paletizace, kamerově řízené vyzvednutí a umístění, dokončovací práce, broušení a další.

Cobot FANUC CRX je jediným kolaborativním robotem na trhu s FANUC spolehlivostí, který nabízí 8 let nulové údržby u motorů, reduktorů, senzorů, kabelů a maziva. CRX má průmyslovou pevnost spolehlivě prokázanou zrychlenými testy životnosti na následujících dílech: Odlitky , redukce, kabely, senzory, desky plošných spojů.

Proč si vybrat kolaborativního robota FANUC CRX?

FANUC je skutečně vaše jediné kontaktní místo pro pokročilé hardwarové a softwarové technologie. Pokud jde o automatizaci, možnost spolupráce s jedním dodavatelem je velkou výhodou, která celý proces zefektivňuje. Kromě toho máme zkušenosti a jsme hrdí na to, že můžeme oznámit významný výrobní milník, náš 1,000,000 robot je vyroben!

Co to pro vás znamená? Pokud chcete vložit svou důvěru, produkci a výrobu do produktu a společnosti, buďte si jisti, že FANUC je chytrou volbou. Se 750 000 vyrobenými roboty můžete FANUCu důvěřovat ; přední světový dodavatel automatizace – CNC, robotů a CNC strojů.

8 years zero maintenance 

Jste připraveni naplánovat si zapůjčení CRX demo nebo požádat o cenovou nabídku?