CRX-10iA
Kolaborativní robot CRX-10iA je dokonalým řešením pro výrobce, kteří mají malé či nemají téměř žádné robotické zkušenosti.


10kg Payload
⌀ 190mm Footprint
1,249mm reach
39kg Mechanical Weight
Více možností
Kobot CRX-10iA s užitečným zatížením 10 kg a dosahem 1 249 mm je dokonalým řešením pro výrobce, kteří nemají téměř žádné robotické zkušenosti. Řada CRX nabízí zcela nové programovací rozhraní s jednoduchou technologií drag and drop na pendantu s dotykovou obrazovkou. Snadnost programování ve spojení se renomovanou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekce kontaktů umožňuje modelu CRX-10iA bezpečně spolupracovat s lidmi v různých průmyslových a výrobních úlohách.

Lehká instalace
- Lehký a kompaktní design umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
- Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
- CRX využívá nejnovější kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus, který umožňuje ještě větší úsporu místa.
- Běží na standardní napájení 230 V.
Nové snadné programování
- Snadno programujte a učíte body na svém novém CRX kobotu pomocí průvodce zcela novými funkcemi programování a pomocí jednoduchého drag & drop programování v novém uživatelském rozhraní na teach pendantu.
- S novými e-learningovými videi se dozvíte, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a podívejte se na bezplatná online tréninková videa CRX, která ukazují snadnost použití a jednoduchost nastavení. Navrženo pro bezproblémový chod vaší výroby.
CRX příslušenství
- Připojení nebo výměna periferních zařízení je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
- Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou uchopovače a kamery.
- Inteligentní funkce FANUC umožňují snadné připojení k senzorům síly, iRVision a dalším.