CRX-20iA/L
Cobot CRX-20iA/L je součástí nejnovějších přírůstků do naší rozsáhlé řady kolaborativních robotů.


Užitečné zatížení 20 kg
⌀ Půdorys 190mm
Dosah 1,418 mm
Mechanická hmotnost 41 kg

Více možností
Jako jeden z nejnovějších přírůstků do rodiny kolaborativních robotů CRX má CRX-20iA/L užitečné zatížení 20 kg a dosah 1 418 mm a jeho jedinečný překlápací pohyb z něj činí perfektní řešení pro aplikace, které vyžadují vyšší užitečné zatížení. v malé stopě. Coboty řady CRX nabízí 8 let bezúdržbového provozu s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci FANUC očekávají a vynikají v paletizaci, svařování, zakládání a vykládání strojů, kontrolách, odstraňování materiálu a dalších!

Snadná instalace
- Lehký a kompaktní design umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
- Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
- CRX používá nejnovější kompaktní kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
- Běží na standardní napájení 230V.
Nové snadné programování
- Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
- S novými e-Learningovými videi FANUC CRX se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba spuštěna během okamžiku.
CRXZařízení CRX
- Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
- Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
- Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.