CRX-25iA
Cobot CRX-25iA je součástí nejnovějších přírůstků do naší rozsáhlé řady kolaborativních robotů.
Užitečné zatížení 25-30 kg
⌀ Půdorys 283 mm
Dosah 1 756-1,889 mm
Mechanická hmotnost 135 kg
Více možností
CRX-25iA je dosud nejtěžší zdvihač ze série kolaborativních robotů FANUC CRX! S užitečným zatížením 25-30 kg a dosahem 1 756-1 889 mm je CRX-25iA perfektní pro práce, které vyžadují extra zdvih v prostředí spolupráce. Ideální pro paletizaci, manipulaci s materiálem, zakládání/vykládání stroje, svařování a mnoho dalšího! Coboty řady CRX nabízí 8 let bezúdržbového provozu s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci FANUC očekávají.
Snadná instalace
- Lehký a kompaktní design umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
- Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
- CRX používá nejnovější kompaktní kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
- Běží na standardní napájení 230V.
Nové snadné programování
- Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
- S novými e-Learningovými videi FANUC CRX se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba spuštěna během okamžiku.
Zařízení CRX
- Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
- Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
- Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.