CRX-5iA
Cobot CRX-5iA je součástí nejnovějších přírůstků do naší rozsáhlé řady kolaborativních robotů.


Užitečné zatížení 5 kg
⌀ Půdorys 148 mm
Dosah 994 mm
Mechanická hmotnost 25 kg

Více možností
Kolaborativní robot CRX-5iA s užitečným zatížením 5 kg a dosahem 994 mm je perfektním řešením pro výrobce s malými nebo žádnými robotickými zkušenostmi. Řada CRX nabízí zcela nové programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag-and-drop na dotykové obrazovce pendantu. Snadné programování ve spojení se světově uznávanou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktů umožňuje CRX-5iA bezpečně pracovat s lidmi v různých průmyslových a výrobních úlohách. Coboty řady CRX umožňují 8 let bezúdržbového provozu s osvědčenou průmyslovou spolehlivostí, kterou zákazníci FANUC očekávají.

Snadná instalace
- Lehký a kompaktní design umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
- Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
- CRX používá nejnovější kompaktní kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
- Běží na standardní napájení 230V.
Nové snadné programování
- Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
- S novými e-Learningovými videi FANUC CRX se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba spuštěna během okamžiku.
Zařízení CRX
- Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
- Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
- Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.