Nové CRX Coboty iA/L
Nejnovější přírůstky do rodiny kolaborativních robotů CRX zahrnují CRX-5iA s užitečným zatížením 5 kg, CRX-20iA/L s užitečným zatížením 20 kg a CRX-25iA s užitečným zatížením 25-30 kg, všechny následují po modelech cobotů CRX-10iA a CRX-10iA/L, které mají oba nosnost 10 kg.
3 nové coboty CRX s nosností od 5 kg do 25 kg.
Perfektní řešení
Kolaborativní roboty řady CRX jsou perfektním řešením pro výrobce s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s roboty. Řada CRX nabízí zcela nové programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag and drop na dotykové obrazovce pendantu. Snadné programování ve spojení se světově uznávanou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktů umožňuje cobotům CRX bezpečně pracovat po boku lidí na různých průmyslových a výrobních pozicích.
Technologie drag & drop na pendantu s dotykovou obrazovkou.
CRX Cobots – bezpečné, snadno použitelné, spolehlivé a všestranné
FANUC CRX Cobots jsou bezpečné, snadno použitelné, spolehlivé a všestranné řešení pro širokou škálu aplikací, včetně kontroly, zakládání/vykládání stroje, balení, paletizace, broušení, svařování a dalších. CRX Coboty dokážou detekovat vnější síly v pracovním prostoru a bezpečně se zastavit při kontaktu s osobou nebo předmětem. Tato technologie umožňuje CRX bezpečně pracovat vedle lidí bez nutnosti pořizovat drahé zabezpečovací zařízení.
CRX-5iA
Užitečné zatížení: 5kg
Dosah: 994mm
CRX-20iA/L
Užitečné zatížení: 20kg
Dosah: 1 418mm
CRX-25iA
Užitečné zatížení: 25-30kg
Dosah: 1 756-1 889mm
Jednoduchá instalace
- Lehký a kompaktní design Cobot umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
- Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
- Kolaborativní roboty CRX využívají nejnovější kompaktní ovladač FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
- Běží na standardní napájení 230V..
Nové snadné programování
- Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
- S novými FANUC CRX e-Learningovými videi se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba uvedena do provozu během okamžiku.
Zařízení CRX
- Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení schválených společností FANUC.
- Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
- Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.