qb SoftClaw
SoftClaw vypadá jako tradiční chapadlo, je však chytřejší a má vnitřní schopnost přizpůsobit použitou sílu jakémukoli předmětu, který uchopí.
Od dvouprstých úchopových systémů se liší také tím, že má pevný prst, který zaručuje přesnost, a pohyblivý prst pro vysokou přizpůsobivost úchopu.
Pohyblivý prst je poháněn hřídelí servopohonu, takže může provádět jemné pohyby a uchopit předměty tak, aby nedošlo k poškození kritických částí, nebo stabilní úchopy pomocí zvýšení tuhosti. Místo toho je fixní prst spojen přímo s rámem. Uchopovač lze použít ovládáním polohy/tuhosti nebo vychýlením mezi rovnovážnou polohou a výstupní hřídelí. Díky tomuto druhému ovládacímu prvku mohou být uchopeny předměty různých rozměrů se stejnou referencí uzavření (např. zcela uzavřeno) a se stejnou tuhostí v každé poloze.
Funkce
- Variabilní tuhost uchopení.
- Lze ovládat polohu i vychýlení.
- Stupeň krytí IP54.
- Fixní prst pro vyšší přesnost.
- Vyměnitelné a přizpůsobitelné prsty.
Rychlá fakta
Vhodné použití:
Testování, Kontrola kvality, Vybírání a umisťování, Bin Picking, Montáž, Obsluha strojů, Výzkum a vývoj
Kompatibilita:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Zahrnuje plugin CRX?
Ano