Nové CRX Coboty iA/L

Nejnovější přírůstky do rodiny kolaborativních robotů CRX zahrnují CRX-5iA s užitečným zatížením 5 kg, CRX-20iA/L s užitečným zatížením 20 kg a CRX-25iA s užitečným zatížením 25-30 kg, všechny následují po modelech cobotů CRX-10iACRX-10iA/L, které mají oba nosnost 10 kg.

Cobot arm CRX 10iA/L

3 nové coboty CRX s nosností od 5 kg do 25 kg.

Perfektní řešení

Kolaborativní roboty řady CRX jsou perfektním řešením pro výrobce s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s roboty. Řada CRX nabízí zcela nové programovací rozhraní FANUC s jednoduchou technologií drag and drop na dotykové obrazovce pendantu. Snadné programování ve spojení se světově uznávanou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktů umožňuje cobotům CRX bezpečně pracovat po boku lidí na různých průmyslových a výrobních pozicích.

Technologie drag & drop na pendantu s dotykovou obrazovkou.

CRX Cobots – bezpečné, snadno použitelné, spolehlivé a všestranné

FANUC CRX Cobots jsou bezpečné, snadno použitelné, spolehlivé a všestranné řešení pro širokou škálu aplikací, včetně kontroly, zakládání/vykládání stroje, balení, paletizace, broušení, svařování a dalších. CRX Coboty dokážou detekovat vnější síly v pracovním prostoru a bezpečně se zastavit při kontaktu s osobou nebo předmětem. Tato technologie umožňuje CRX bezpečně pracovat vedle lidí bez nutnosti pořizovat drahé zabezpečovací zařízení.

CRX-5iA

Užitečné zatížení: 5kg
Dosah: 994mm

CRX-20iA/L

Užitečné zatížení: 20kg
Dosah: 1 418mm

CRX-25iA

Užitečné zatížení: 25-30kg
Dosah: 1 756-1 889mm

electrical plug icon

Jednoduchá instalace

  • Lehký a kompaktní design Cobot umožňuje snadnou integraci do jakékoli pracovní oblasti nebo stávajícího systému.
  • Snadná instalace bez použití jeřábu nebo zvedacího zařízení.
  • Kolaborativní roboty CRX využívají nejnovější kompaktní ovladač FANUC R-30iB Mini Plus pro ještě větší úsporu místa.
  • Běží na standardní napájení 230V..

Nové snadné programování

  • Snadno naprogramujte a naučte body svého nového CRX Cobota prostřednictvím nového uživatelského rozhraní s přídavným učením pro průběžnou výuku a jednoduchým drag and drop programováním.
  • S novými FANUC CRX e-Learningovými videi se můžete dozvědět, jak snadné je začít s CRX. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte bezplatná online výuková videa CRX, která demonstrují snadné použití a jednoduché nastavení. Navrženo tak, aby byla vaše výroba uvedena do provozu během okamžiku.
check mark icon

Zařízení CRX

  • Připojování nebo vypínání periferií je snadné díky širokému výběru zařízení  schválených společností FANUC.
  • Dva připojovací porty na ose J6 nabízejí rychlé připojení a zaměnitelnost pro nástroje na konci ramene (EOAT), jako jsou chapadla a kamery.
  • Inteligentní FANUC funkce umožňují snadné připojení k iRVision, snímačům síly a dalších.

Jste připraveni naplánovat si zapůjčení CRX demo nebo požádat o cenovou nabídku?