piCOBOT®L
piCOBOT® L, zorlu ortamlarda bile kobotların ve küçük endüstriyel robotların kaldırma özelliklerini en üst düzeye çıkaran benzersiz güçlü bir vakum pompası ünitesidir. Paketleme, paletleme, parça montajı ve makine bakımı gibi uygulamalar için hızlı hareketler sağlayarak üretkenliği artırır. piCOBOT® L, Piab Standart veya Müşteriye Özel Çözümlerden kurum içi geliştirmelere kadar çok çeşitli tutucu üniteleriyle uyumlu olduğundan, sunduğu esneklik olağanüstüdür.

Özellikler
- Hafif tasarım, düşük yapı yüksekliği ve üstün performans ve güvenilirlik.
- IP65 uyumluluğu zorlu ortamlarda kullanım sağlar.
- Basitleştirilmiş temizlik için hayati parçalara kolay erişim.
- Dört adede kadar COAX®SX42 ejektör ile son derece güçlüdür ve 16 kg’a (35 lbs) kadar taşıma yükü sağlar.
- Fanuc (LR-, CR- ve CRX-serisi) kobotlar için Tak & Çalıştır yazılım ve arayüzler sunulmaktadır.
- Diğer tüm kobot veya küçük endüstriyel robotlara uyması için çoklu montaj seçeneklerine sahip genel elektrik arayüzleri mevcuttur.
- Piab standart veya Müşteriye Özel çözümlerden kurum içi geliştirmelere kadar farklı işlevsellik ve boyutta çok çeşitli tam uyarlanmış tutucularla birlikte gelir.
Kullanılabilir Uygulamalar
- E-ticaret ve ambalajda hızlı tüketim ürünleri
- (Intra) Lojistik ve depolama
- İlaç ve kozmetik, ambalaj dahil
- Genel Metal şekillendirme ve işleme
- Plastik parça toplama
- Seç ve yerleştir uygulamaları
- Paketlerin ve kutuların ambalajlanması, paletlenmesi ve paletten çıkarılması
- Binpicking
- Kutular ve konteynerler
Hızlı Bilgiler
Uyumluluk:
Tüm CRX modelleri
CRX Eklentisi İçeriyor mu?
EVET