piCOBOT®
piCOBOT® kompakt ve boyutuna göre son derece güçlü bir vakum pompası ünitesidir. Kitleme ve kutu toplama gibi işbirlikçi robot uygulamaları, kobotlar için üstün performans sunar. İtici, Piab’ın çok kademeli COAX® teknolojisi ile güçlendirilmiştir ve kolay kurulum, esnek programlama ve sürekli izleme için entegre kontrollerle birlikte gelir. Esnekliği ve ince ayarı en üst düzeye çıkarmak için bir dizi eklenti sunulmaktadır.

Özellikler
- Son derece küçük ayak izi ve hafif tasarımla bağlantılı olarak üstün performans ve kaldırma yetenekleri. 7 kg’a (15 lbs) kadar yük taşıma kapasitesi
- Daha uzun hizmet ömrü ve güvenilirlik için dahili fonksiyonlar.
- Fanuc (LR-, CR- ve CRX-serisi) kobotlar için Tak & Çalıştır yazılım ve arayüzler sunulmaktadır.
- Diğer tüm kobotlara uyması için çoklu montaj seçeneklerine sahip genel elektrik arayüzleri mevcuttur.
- Piab standart veya Müşteriye Özel çözümlerden kurum içi geliştirmelere kadar farklı işlevsellik ve boyutta çok çeşitli tam uyarlanmış tutucularla birlikte gelir.
Kullanılabilir Uygulamalar
- Binpicking /–
- Kit oluşturma
- Alma, yerleştirme ve paketleme
- Kutular ve konteynerler
- Kart / kapak besleme ve ayırma
Hızlı Bilgiler
Uyumluluk:
Tüm CRX modelleri
CRX Eklentisi İçeriyor mu?
EVET