FANUC CRX için GRIPKIT-CR-EASY-L
GRIPKIT-CR-EASY-L, basit ve kolay bir başlangıç yapmak isteyen ancak yüksek düzeyde mekanik hassasiyet isteyen FANUC CRX kullanıcılarına yöneliktir! Entegre akıllı sensör daha az kavrama parçası algılaması, günlük kullanımda FANUC CRX ile yüksek performans sağlar.
- BİR CRX Eklentisi İÇERİR
- YAPILANDIRILABİLİR STROK
- YAPILANDIRILABİLİR HIZ
- YAPILANDIRILABİLİR KUVVET
- OPSİYONEL PARMAKLAR
- BİLEK KONNEKTÖRÜ KULLANIYOR
Özellikleri
- Tak ve Çalıştır
- İşbirliğine dayalı güvenli tasarım
- Kompakt tasarım, CRX iA10-L ile ters dönme hareketine izin verir
- 30 mm strok
- 75 – 200 N kuvvet
- Yüksek hassasiyetli WEISS ROBOTICS kayış kinematiği, taban çenelerini eşzamanlı olarak hareket ettirmek için kullanılır
- USB arayüzü ile hızlı harici yazılım ayarı
- FINGERKIT FK-20 ile uyumlu
- CRX Eklentisi ile kontrol edilebilir
- FANUC tarafından sertifika
- WEISS ROBOTICS tarafından ön teknik tavsiye ve uygulama desteği
- 20 milyon döngü veya garanti süresi kapsamında 12 ay
Uygun Uygulamalar
MALZEME TAŞIMA, MONTAJ, MAKİNE BESLEME, LAZER MARKALAMA İÇİN TAŞIMA, KASADAN PARÇA TOPLAMA UYGULAMASI
Kısa Bilgiler
Uyumluluk
CRX-10iA, CRX-10iA/L
CRX Eklentisi içeriyor mu?
Evet