G4T4 – MOBİL COBOTLAR
GER4TECH Mekatronik, sektördeki sistem entegratörü olarak engin deneyimiyle tanınmakta ve müşterilerine uygun fiyat ile yüksek kaliteli otomasyon çözümleri sunmaktadır. GER4TECH, Fanuc CRX-10iA/L cobot modelini kullanmaktadır. Endüstriyel bir ortamda sıklıkla meydana gelen toz ve yağ dökülmesine karşı en iyi şekilde korunur. Bu, ISO 10218-1’e göre güvenlik standartlarına uygundur. Cobot’lar, hafif olmaları nedeniyle otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) gibi çok çeşitli uygulamalarda kolaylıkla kullanılabilir. 1,418 mm erişim mesafesi ve 10 kg yük kapasitesi ile görev için idealdir. Uzun erişimli uzun kol, ince gövde ve kompakt bilek size maksimum esneklik sunar.
Özellikleri
- 25 kg’a (600 x 400 x 150 mm) kadar olan taşımalar için uygundur
- Kullanıcı güvenliği için sertifikalı
- Aktif yük taşıma cihazı
- 4 x 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP lityum iyon piller dahildir
- Oyun kumandası dahil
- Smart Shuttle için yazılım lisansı dahildir
- Filo yönetimi dahil
- Smart Shuttle GUI grafik arayüzü ve kullanıcı arayüzleri dahildir
Kısa Bilgiler
CRX-10iA/L