Uchopovače
SMC je globálny výrobca komponentov pre automatizáciu, riadenie a procesný priemysel. SMC spolupracuje so spoločnosťou FANUC Corporation poskytovaním nástrojov na konci ramena pre kolaboratívne roboty série CRX prostredníctvom nášho vzduchového uchopovača série JMHZ2-X7400, vákuového uchopovača série ZXP a magnetový uchopovač série MHM-X7400.
Uchopovacie jednotky SMC sú certifikované pre integráciu Plug and Play s kolaboratívnymi robotmi FANUC. Dizajn je kompaktný a ľahký a pracuje s množstvom aplikácií medzi variáciami. Inštalácia je jednoduchá – pripojte prívod vzduchu k jednotke, pripojte elektrický konektor M8 k Cobotu, namontujte jednotku a stiahnite si Plug-in softvér FANUC CRX
Vlastnosti
- Konfigurácia Plug and Play pre okamžité použitie
- Plug-In softvér pre FANUC CRX
- Funguje jednoduchým pripojením hadice na prívod stlačeného vzduchu a konektora M8 elektrického vedenia
- Štandardy: ISO 9409-1-50-4-M6
Vhodné aplikácie
Pick-and-Place
Paletizácia / Depaletizácia
Manipulácia s materiálom
Ošetrovanie strojov
Montáž
Rýchle fakty
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Zahŕňajúca CRX Plugin?
Áno