Súpravy uchopovačov Plug a Play
Uchopovače Robotiq sa jednoducho integrujú do vášho výrobného prostredia a ľahko ich používajú pracovníci všetkých úrovní zručností – nevyžaduje sa žiadna skúsenosť s robotikou. Nainštalujte si adaptívny uchopovač za pár minút vďaka našim súpravám uchopovačov Plug and Play. Potom použite naše intuitívne softvérové rozhranie na programovanie priamo na dotykovej obrazovke vášho CRX.
Vlastnosti
Uchopovače Robotiq sú uchopovače pre kolaboratívne roboty. Integrácia Plug and Play sa dokáže rýchlo prispôsobiť dielom rôznych tvarov a veľkostí. Plug-in modul FANUC umožňuje všetky funkcie uchopovačov Robotiq s užívateľsky prívetivým rozhraním priamo na dotykovej obrazovke CRX.
- Hand-E má zdvih 50 mm s užitočnou hmotnosťou 5 kg
- 2F-85 má zdvih 85 mm a užitočné zaťaženie 5 kg
- 2f-140 má zdvih 140 mm a užitočné zaťaženie 2,5 kg
Vhodné aplikácie
- Starostlivosť o stroje
- Výber a umiestnenie
- Testovanie kvality
- Montáž
Rýchle fakty
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Zahŕňajúca CRX PlugIn?
Áno