piCOBOT®
piCOBOT® je kompaktné a mimoriadne výkonné vákuové čerpadlo vzhľadom na svoju veľkosť. Poskytuje vynikajúci výkon pre aplikácie kolaboratívnych robotov, kobotov, ako napríklad zostavovanie (kitting) a vyberanie z debny (bin picking). Ejektor je poháňaný viacstupňovou technológiou COAX® od spoločnosti Piab a dodáva sa s integrovanými ovládacími prvkami na jednoduchú inštaláciu, flexibilné programovanie a nepretržité monitorovanie. Na maximalizáciu flexibility a jemného doladenia sa ponúka množstvo doplnkov.

Vlastnosti
- Vynikajúci výkon a zdvíhacie schopnosti vo vzťahu k extrémne malej stope a ľahkej konštrukcii. Užitočné zaťaženia až do 7 kg (15 lbs)
- Vstavané funkcie pre dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť.
- Softvér a rozhrania Plug & Play ponúkané pre kobotov (série LR, CR a CRX).
- K dispozícii sú všeobecné elektrické rozhrania s viacerými montážnymi možnosťami, ktoré sú vhodné pre akýkoľvek iný kobot.
- Dodáva sa so širokou paletou plne prispôsobených chápadiel rôznych funkcií a veľkostí – od štandardných riešení Piab alebo Custom-Line až po vlastný vývoj.
Vhodné aplikácie
- Vyberanie z debny / náhodné vyberanie z debny
- Zostavovanie
- Robotické vyberanie, umiestňovanie a balenie
- Debny a prepravky
- Podávanie a triedenie štítkov/viečok
Stručné fakty
Kompatibilita:
Všetky modely CRX
Obsahuje doplnok CRX?
Áno