iRVision
FANUC iRVision – umožňujeme FANUC CRX vidieť pomocou pokročilých vizuálnych detekčných systémov pre cobotov!
VYSKÚŠAJTE NAJRÝCHLEJŠÍ, NAJJEDNODUCHŠÍ A NAJSPOĽAHLIVEJŠÍ SYSTÉM ROBOTICKÉHO VÍDENIA NA SVETE.
iRVision je jedinečný, plne integrovaný 2D a 3D vizuálny detekčný systém spoločnosti FANUC, ktorý umožňuje robotom FANUC vidieť – vďaka čomu je výroba rýchlejšia, inteligentnejšia a spoľahlivejšia.
Na základe viac ako 30-ročných skúseností sa tím interných odborníkov spoločnosti FANUC venuje vývoju integrovaných systémov robotického videnia, ktoré sa rýchlo inštalujú, ľahko sa používajú a sú mimoriadne flexibilné. A čo je najlepšie, vizuálne detekčné systémy iRVision pre roboty možno implementovať bez zložitého programovania alebo odborných znalostí.
Funkcie systému robotického videnia
- iRVision sa dodáva s jednoduchým sprievodcom nastavení krok za krokom, ktorý je k dispozícii na CRX Tablet Teach Pendant
- Jednoducho nakonfigurujte proces videnia priamo na CRX Tablet Teach Pendant alebo na akomkoľvek zariadení s podporou prehliadača
- iRVision sa dodáva s výkonným plne integrovaným panelom nástrojov, ktorý je ideálny pre aplikácie na mieru
- iRVision nevyžaduje na nastavenie alebo prevádzku rozhranie k externým zariadeniam alebo hardvéru
- Priama montáž kamery na CRX nevyžaduje žiadnu správu káblov vďaka otočnému portu kamery CRX na zápästí. Tento port sa otáča spolu s nástrojmi
- CRX podporuje pevné aj robotické kamery
- Celý rad robotov a ovládače FANUC sú kompatibilné s iRVision.
iRVision rýchle fakty
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Obsahuje CRX Plugin?
Áno