FerRobotics ACF-Kit – CRX-Ready End-Effector
FerRobotics Active Contact Flange-Kit (ACF-Kit) je nakonfigurovaný špeciálne na použitie s FANUC CRX a pomáha používateľom jednoducho integrovať a automatizovať brúsenie, brúsenie a dokončovacie práce na povrchu. Je to pravdepodobne najjednoduchšie, najflexibilnejšie a najuniverzálnejšie Koncový efektor FANUC CRX-Ready, ktorý je v súčasnosti dostupný na trhu Veľký výber špeciálne upravených elektrických nástrojov Dynabrade (orbitálna brúska, uhlová brúska, leštička, pilník na pás, jitterbug a mnoho ďalších) dopĺňa kvalitu nástrojov na konci ramena a pokrývajú extrémne široký rozsah aplikácií.Jednoduchá integrácia a jednoduchá údržba.
Vďaka jedinečnej a patentovanej technológii Active Compliant Technology je možné pracovať so súpravou FerRobotics ACF, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň citlivosti a flexibility. Kontaktná inteligencia s riadením skutočnej sily umožňuje okamžitú integráciu s minimálnym úsilím pri programovaní. Kompenzácia gravitácie v ľubovoľnom smere a patentovaný snímač/akčný člen aktívnej sily poddajnosti udržujú konštantný tlak a umožňujú mäkký dotyk (bez škvŕn po brúsení) na pracovnej ploche. Všestranné a užívateľsky prívetivé plug & play nástroje sú vhodné na odstraňovanie materiálu alebo povrchovú úpravu takmer všetkých tvarov a materiálov. Je vybavený zdvihom 35 mm a je najlepšou voľbou pre najvyšší stupeň flexibility, najmä pokiaľ ide o diely so zložitou geometriou. Vďaka modulárnej štruktúre je výmena nástrojov geniálne jednoduchá a flexibilná. Vďaka tomu sa súprava ACF ľahko integruje a je mimoriadne atraktívna aj pri malých sériách. Zahŕňa všetko potrebné na inštaláciu a je nakonfigurovaný špeciálne na použitie s robotmi CRX Cobots od FANUC.
Vlastnosti
- Kompletný balík end-of-arm obsahuje požadovaný montážny hardvér a softvérové doplnky
- Rýchlo integrujte aplikácie CRX zvyšujúce produktivitu
- Prístup k tímu podpory aplikácií FerRobotics
Vhodné aplikácie
Povrchová úprava:
Brúsenie, brúsenie, leštenie, čistenie, odizolovanie, kefovanie, odhrotovanie
Všetky druhy materiálu:
Oceľ, hliník, titán, horčík, uhlík, plast, drevo, keramika
Rýchle fakty
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Obsahuje CRX Plugin?
Áno
Rozmery produktu
aktívna vyhovujúca príruba: 260 x 180 x 150 mm + namontovaný nástroj