GRIPKIT-CR-EASY-L pre FANUC CRX
GRIPKIT-CR-EASY-L je zameraný na používateľov FANUC CRX, ktorí chcú začať jednoducho a ľahko, ale chcú mať vysokú úroveň mechanickej presnosti! Integrovaná inteligentná detekcia častí bez uchopenia zaisťuje vysoký výkon s FANUC CRX v každodennej prevádzke.
- ZAHRŇUJE CRX Plugin
- KONFIGUROVATEĽNÝ ZDVIH
- NASTAVITEĽNÁ RÝCHLOSŤ
- KONFIGUROVATEĽNÁ SILA
- VOLITEĽNÉ úchopy
- POUŽÍVA ZÁPäSTNÝ KONEKTOR
Vlastnosti
- Plug&Work
- kolaboratívny bezpečný dizajn
- Kompaktný dizajn umožňuje preklápací pohyb s CRX iA10-L
- 30 mm zdvih
- sila 75 – 200 N
- Vysoko presná kinematika pásu WEISS ROBOTICS sa používa na synchronizáciu pohybu základných kliešťov
- Rýchle nastavenie externého softvéru pomocou rozhrania USB
- Kompatibilné s FINGERKIT FK-20
- Ovládateľné pomocou CRX Plugin
- Certifikácia FANUC
- Predbežné technické poradenstvo a aplikačná podpora od WEISS ROBOTICS
- 20 million cycle or 12 months under warranty period
Vhodné aplikácie
MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM, MONTÁŽ, OBSLUHA STROJOV, MANIPULÁCIA PRI LASEROVOM ZNAČENÍ, APLIKÁCIA PIN PICKING
Vhodné aplikácie
Kompatibilita
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Zahŕňa CRX plug-in?
Nie