CRX-30iA

O Cobot CRX-30iA faz parte da última adição à nossa extensa gama de Robôs Colaborativos.

CRX-25iA
CRX-25iA
L

Capacidade de carga de 25-30 kg

L

⌀ Pegada de 283 mm

L

Alcance de 1756-1889 mm

L

Peso mecânico de 135 kg

Shadow

Mais Possibilidades


O CRX-30iA é o “levantador” mais poderoso da gama FANUC CRX de robôs colaborativos até ao momento! Com uma capacidade de carga de 25-30 kg e um alcance de 1756-1889 mm, o CRX-30iA é perfeito para os trabalhos que requerem um levantamento extra num ambiente colaborativo. Perfeito para paletização, manipulação de material, carregamento/descarregamento de máquinas, soldadura e muito mais! Os Cobots da Série CRX incluem 8 anos de manutenção zero com a fiabilidade industrial comprovada que os clientes esperam da FANUC.

8 years zero maintenance 
electrical plug icon

Instalação fácil

  • Design leve e compacto que permite uma fácil integração em qualquer área de trabalho ou sistema existente.
  • Fácil de instalar (não necessita de gruas ou outros equipamentos de elevação).
  • O CRX utiliza o mais recente controlador compacto R-30iB Mini Plus da Fanuc, permitindo uma maior poupança de espaço.
  • Funciona com alimentação padrão de 230V.
Tap Icon

Nova Programação Fácil

  • Programação e gravação de pontos simples no seu novo Cobot CRX usando novas funcionalidades de programação orientada (lead-through) e uma nova interface de utilizador teach pendant com programação simples de arrastar e largar (drag and drop).
  • Com os novos vídeos de e-Learning CRX da FANUC, pode aprender quão fácil é começar a trabalhar com o CRX. Registe-se hoje e assista aos vídeos de formação do CRX gratuitos online que demonstram a facilidade de utilização desre robô e quão simples é a programação. Concebido para deixar a sua produção operacional em pouco tempo.
check mark icon

EquipamentosCRX

  • Conectar ou alterar os nossos periféricos é fácil com uma ampla seleção de equipamentos aprovados pela FANUC.
  • Duas portas de ligação no eixo J6 oferecem ligações e permutabilidade rápidas de end of arm tooling (EOAT – ferramentas de extremidade de braço), tais como pinças e câmaras.
  • As funcionalidades inteligentes FANUC permitem uma ligação simples a sensores de força, iRVision, entre outros.

Está pronto para agendar uma demonstração do Cobot CRX ou pedir um orçamento?