Pinças
SMC é um produtor global de componentes para as indústrias de Automação, Controlos e Processos. A SMC estabeleceu uma parceria com a FANUC Corporation fornecendo ferramentas de extremidade de braço para os Robôs Colaborativos da Série CRX através das nossas Pinças Pneumáticas da Série JMHZ2-X7400, Pinças de Vácuo da Série ZXP e Pinças Magnéticas da Série MHM-X7400.
As Unidades de Pinças SMC são certificadas para a integração Plug and Play com os robôs colaborativos FANUC. Os designs são compactos e leves, e funcionam com várias aplicações entre as variações. A instalação é simples – basta ligar a alimentação de ar à unidade, ligar o conector elétrico M8 ao Cobot, montar a unidade e descarregar o Software FANUC CRX Plug-in.
Funcionalidades
- Configuração Plug and Play para uso imediato
- Software FANUC CRX Plug-in
- Funciona ligando simplesmente um tubo de alimentação de ar comprimido e um conector elétrico M8
- Normas: ISO 9409-1-50-4-M6
Aplicações Adequadas
Recolha e Colocação
Paletização / Despaletização
Manuseamento de Material
Carregamento de Máquinas
Montagem
Factos Rápidos
Compatibilidade
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclui CRX Plugin?
Sim