Kits de Pinças Plug and Play
As pinças da Robotiq são simples de integrar no seu ambiente de produção e são fáceis de utilizar por trabalhadores com vários níveis de conhecimento — não é necessária experiência em robótica. Instale a sua pinça adaptativa em poucos minutos, graças aos nossos kits de pinças Plug and Play. Depois, utilize a nossa interface de software intuitiva para efetuar a programação diretamente no ecrã tátil do seu CRX.
Funcionalidades
As pinças Robotiq são AS pinças para os Robôs Colaborativos. A integração Plug and Play consegue adaptar-se rapidamente a peças de várias formas e tamanhos. O plugin FANUC ativa todas as funcionalidades das pinças Robotiq com uma interface fácil de usar, diretamente no ecrã tátil do CRX.
- A Hand-E possui um curso de 50 mm e uma capacidade de carga de 5 kg
- A 2F-85 possui um curso de 85 mm e uma capacidade de carga de 5 kg
- A 2f -140 possui um curso de 140 mm com uma capacidade de carga de 2,5 kg
Aplicações Adequadas
- Carregamento de Máquinas
- Recolha e Colocação
- Teste de Qualidade
- Montagem
Factos Rápidos
Compatibilidade
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclui CRX Plugin?
Sim