GRIPKIT-CR-EASY-L para FANUC CRX
O GRIPKIT-CR-EASY-L destina-se a utilizadores FANUC CRX que querem começar com algo simples, mas que querem ter um elevado nível de precisão mecânica! A deteção da peça de preensão inteligente integrada sem sensor garante um elevado desempenho com o FANUC CRX durante a operação diária.
- INCLUI UM Plugin CRX
- CURSO CONFIGURÁVEL
- VELOCIDADE CONFIGURÁVEL
- FORÇA CONFIGURÁVEL
- DEDOS OPCIONAIS
- UTILIZA CONECTOR DE PUNHO
Funcionalidades
- Plug&Work
- Design colaborativo seguro
- Design compacto permite movimento underflip com o CRX iA10-L
- Curso de 30 mm
- Força entre 75 – 200 N
- Cinemáticas por correia WEISS ROBOTICS de alta precisão usadas para mover as mandíbulas base em sincronia
- Configuração rápida de software externo através da interface USB
- Compatível com FINGERKIT FK-20
- Controlável por CRX Plugin
- Certificação da FANUC
- Aconselhamento técnico preliminar e suporte de aplicação da WEISS ROBOTICS
- 20 milhões de ciclos ou 12 meses sob período de garantia
Aplicações Adequadas
MANIPULAÇÃO DE MATERIAL, MONTAGEM, CARREGAMENTO DE MÁQUINAS, MANIPULAÇÃO PARA MARCAÇÃO POR LASER, APLICAÇÃO DE BIN PICKING
Factos Rápidos
Compatibilidade
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclui CRX Plugin?
Sim