G4T4 – COBOTS MÓVEIS

A GER4TECH Mechatronik é conhecia pela sua extensa experiência como integradora de sistemas na indústria e oferece soluções de automação de alta qualidade aos seus clientes, a um preço justo. A GER4TECH usa o cobot CRX-10iA / L da Fanuc. Este possui uma proteção ideal contra poeira e derrames de óleo, algo que acontece com frequência num ambiente industrial. Isto corresponde às normas de segurança em conformidade com a ISO 10218-1. Os Cobots podem ser usados facilmente numa grande variedade de aplicações, tais como automated guided vehicles (AGV – Veículos Guiados Automatizados), graças ao seu peso reduzido. Com um alcance de 1418 mm e uma capacidade de carga de 10 kg, é a ferramenta ideal para a tarefa. O braço comprido com um alcance longo, bem como o seu corpo esguio e punho compacto oferecem-lhe a máxima flexibilidade.

Funcionalidades

  • Adequado para transportes até 25 kg (600 x 400 x 150 mm)
  • Certificado para segurança de utilizador
  • Dispositivo ativo de manipulação de cargas
  • 4 baterias de iões de lítio 21 Ah / 24V Wiferion etaSTORE LFP incluídas
  • Gamepad incluído
  • Licença de software para Smart Shuttle incluída
  • Gestão de frota incluída
  • Interface gráfica Smart Shuttle GUI e interfaces de utilizador incluídas

    Factos Rápidos

    Compatibilidade

    CRX-10iA/L

    Inclui CRX Plugin?

    Sim

    Está pronto para agendar uma demonstração do Cobot CRX ou pedir um orçamento?