FerRobotics ACF-Kit – End-Effector Preparado para CRX
O Kit de Flange de Contacto Ativo FerRobotics (ACF-Kit) foi configurado especificamente para usar com o CRX da FANUC e ajuda os utilizadores a integrar e automatizar facilmente trabalhos de lixamento, retificação e trabalho de acabamento de superfícies. É talvez o End-Effector Preparado para CRX da FANUC mais simples, mais flexível e mais versátil atualmente disponível no mercado. A grande seleção de Ferramentas Elétricas Dynabrade (lixadora orbital, rebarbadora, polidor, lixadora de banda, entre outros) completa o pacote de qualidade de ferramentas de extremidade de braço e abrange uma gama extremamente abrangente de aplicações. Fácil de integrar e simples de manter.
Com a Active Compliant Technology (Tecnologia de Conformidade Ativa) única e patenteada, o trabalho pode ser feito com o kit ACF da FerRobotics, que requer um elevado grau de sensibilidade e flexibilidade. A inteligência de contacto com controlo de força real permite uma integração imediata com mínimo esforço de programação. Compensação de gravidade em qualquer direção e a conformidade de força ativa de sensor/atuador patenteada mantém uma pressão constante e permite um primeiro contacto suave (sem marcas de retificação) na superfície de trabalho. As ferramentas plug & play versáteis e fáceis de utilizar são adequadas para a remoção de material ou processamento de superfícies de quase todos os formatos e materiais. Equipado com um curso de 35 mm, é a escolha ideal para o maior grau de flexibilidade, especialmente quando se trata de geometrias complexas. Devido à estrutura modular, trocar ferramentas é engenhosamente simples e flexível. Isto faz com que o kit ACF seja fácil de integrar e seja extremamente atraente, mesmo com lotes de tamanho pequeno. Isto inclui tudo o que é necessário para a instalação e está configurado especificamente para a utilização com os Cobots CRX da FANUC.





Funcionalidades
- O pacote completo para extremidade de braço inclui hardware de montagem e plugins de software
- Integre rapidamente aplicações CRX que melhoram a produtividade
- Acesso à equipa de suporte da aplicação FerRobotics
Aplicações Adequadas
Tratamento de superfícies:
Retificação, lixamento, polimento, limpeza, decapagem, escovagem, rebarbação
Todos os tipos de materiais:
Aço, alumínio, titânio, magnésio, carbono, plástico, madeira, cerâmica
Factos Rápidos
Compatibilidade
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Inclui CRX Plugin?
Sim
Dimensões de produto
Flange de Conformidade Ativa: 260 x 180 x 150 mm + Ferramenta que é montada