Nuovi Cobot CRX iA/L
Le ultime novità della famiglia di robot collaborativi CRX comprendono il CRX-5iA con un carico utile di 5 kg, il CRX-20iA/L con un carico utile di 20 kg e il CRX-25iA con un carico utile di 25-30 kg, che seguono i modelli CRX-10iA e CRX-10iA/L, entrambi cobot con un carico utile di 10 kg.
3 nuovi modelli cobot CRX con carichi utili da 5 kg a 25 kg.
La soluzione perfetta
La gamma Cobot CRX, sono la soluzione perfetta per i produttori con poca o nessuna esperienza di robotica. La gamma CRX offre una nuovissima interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia drag-and-drop su touchscreen pendant. La facilità di programmazione abbinata alla tecnologia di fama mondiale FANUC, all’affidabilità e alla sensibilità del rilevamento dei contatti, permette ai cobot CRX di lavorare in sicurezza al fianco delle persone in diversi lavori industriali e di produzione.
Tecnologia drag-and-drop su touchscreen pendant
Cobot CRX – Sicuri, Facili da usare, Affidabili e Versatili
I Cobot CRX di FANUC sono sicuri, facili da usare, affidabili e rappresentano una soluzione versatile per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’ispezione, il carico/scarico di macchine utensili, l’imballaggio, la pallettizzazione, la levigatura, la saldatura e altro ancora. I cobot CRX sono in grado di rilevare le forze esterne nell’area di lavoro, fermandosi in modo sicuro quando entrano in contatto con una persona o un oggetto. Questa tecnologia consente ai CRX di lavorare in sicurezza accanto alle persone senza la necessità di costose protezioni.
CRX-5iA
Carico utile di 5kg e
sbraccio di 994mm
CRX-20iA/L
Carico utile di 20kg e sbraccio di 1.418mm
CRX-25iA
25-30kg playload e
1,756–1,889mm reach
Facile Installazione
- Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente
- Facile da installare senza B26 di gru o attrezzature specifiche
- Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
- Funziona con alimentazione standard a 230 V
Nuova facile Programmazione
- Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
- CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
Dispositivi CRX
- Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
- Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
- Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.