CRX-25iA
Il Cobot CRX-25iA fa parte degli ultimi modelli arrivati nella nostra gamma di robot collaborativi.
25-30 kg di carico utile
⌀ Ingombro di 283mm
1.756-1.889mm di sbraccio
Peso Meccanico di 135 kg
Più Possibilità
CRX25 è il robot con la maggior capacità di carico della gamma di robot collaborativi FANUC CRX! Con un carico utile di 25-30 kg e uno sbraccio di 1.756-1.889 mm, il CRX-25iA è perfetto per i lavori che richiedono un carico extra in un ambiente collaborativo. Perfetto per la pallettizzazione, la movimentazione di materiali, il carico/scarico di macchine utensili, la saldatura e molto altro ancora! I Cobot della gamma CRX hanno 8 anni senza bisogno di manutenzione con la comprovata affidabilità che i clienti FANUC si aspettano.
Facile Installazione
- Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente.
- Facile da installare senza l’utilizzo di gru o attrezzature specifiche.
- Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
- Funziona con alimentazione standard a 230 V.
Nuova Facile Programmazione
- Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
- Impara a utilizzare il CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
Dispositivi CRX
- Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
- Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
- Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.