Introduzione ai robot collaborativi:
I cobot e tutto quello che c’è da sapere
Negli ultimi anni, la popolarità dei robot collaborativi o “cobot” è andata aumentando. I robot collaborativi usano funzioni di sicurezza collaudate, offrendo in molti casi una soluzione più flessibile e un ingombro ridotto rispetto ai tradizionali robot industriali.
Serie Cobot FANUC CRX
La sicurezza e la flessibilità che i robot collaborativi offrono senza bisogno di recinzioni o attrezzature di sicurezza è garantita dall’uso di sensori e controlli di forza. Il design ergonomico del FANUC CRX è progettato per eliminare le lesioni ed evitare collisioni durante il lavoro accanto alle persone.
La linea di cobot FANUC, incluso il nuovo CRX, ha ereditato la stessa intelligenza e affidabilità che per anni ha contraddistinto i nostri tradizionali robot gialli! Ad esempio, FANUC ha integrato iRvision inclusi 2D, 3D, bin pick e area scanner nei nostri cobot – tutta l’incredibile tecnologia di visione come funzione plug and play.
CRX-5iA
Portata massima di 5 kg
e sbraccio di 994 mm
CRX-20iA/L
Portata massima di 20 kg
e sbraccio di 1418 mm
CRX-10iA
Portata massima di 10 kg
e sbraccio di 1249 mm
CRX-25iA
Portata massima di 25 kg
e sbraccio di 1889 mm
Il robot collaborativo CRX offre un’implementazione rapida e una facile configurazione
Un robot collaborativo flessibile come il CRX di FANUC offre un’installazione rapida e una facile messa a punto. Grazie alla leggerezza e alla compattezza del cobot CRX e del suo controllore, non sono necessarie attrezzature ingombranti come i carroponti per posizionare le cose. L’ingombro ridotto del CRX e il potente controller R-30iB mini plus non richiedono recinzioni o protezioni e funzionano con una presa di corrente standard da 230 V, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. Tutti questi vantaggi aiutano le aziende a ridurre i costi, a risparmiare spazio prezioso e a migliorare i profitti.
Cobot CRX – configurazione rapida, programmazione semplice, sicurezza
Non tutti i cobot sono uguali, ma con il robot collaborativo di FANUC il vantaggio della “semplicità d’uso” del CRX è la sua semplice programmazione drag and drop. Trent’anni fa, la programmazione dei robot avveniva attraverso un linguaggio strutturato di alto livello come Fortran o C++. Un ingegnere o un tecnico manutentore dovevano comprendere il linguaggio di programmazione. Con il nuovo Tablet Teach Pendant FANUC CRX le cose cambiano. Programma e fai apprendere i punti con semplicità grazie al CRX Tablet Teach Pendant L’interfaccia drag and drop per l’insegnamento e la programmazione è semplice e non richiede alcuna esperienza robotica pregressa.
Cobot CRX, perfetti per attività diversificate a volumi ridotti
Questi fattori rendono i robot collaborativi una soluzione naturale per una vasta gamma di settori e applicazioni. Passa facilmente da un’attività diversificata a volumi ridotti ad un’attività poco diversificata a volumi elevati. Grazie a una vasta gamma di utensili a fine braccio (EOAT) forniti dagli Approved Device Partners di FANUC, il robot collaborativo può cambiare facilmente attività. Le possibilità sono davvero infinite, ma le applicazioni più comuni per i cobot sono: ispezione con visione AI, saldatura ad arco, asservimento macchina, pallettizzazione, pick and place guidato dalla visione, finitura, levigatura ed altro ancora.
Il cobot FANUC CRX è l’unico robot collaborativo con l’affidabilità FANUC, che offre 8 anni a manutenzione zero su motori, riduttori, sensori, cavi e lubrificanti. Il CRX vanta un’affidabilità industriale comprovata attraverso test di vita accelerati sulle seguenti parti: fusioni, riduttori, cavi, sensori e PCB.
Perché scegliere un robot collaborativo FANUC CRX?
FANUC è davvero il tuo “one stop shop” per le tecnologie hardware e software avanzate. Quando si parla di automazione, la possibilità di lavorare con un unico fornitore è un considerevole vantaggio che snellisce l’intero processo. Inoltre abbiamo esperienza, siamo fieri di annunciare un’importante pietra miliare della nostra produzione: il completamento del nostro robot numero 760,000!
Cosa significa questo per te? Se vuoi riporre la tua fiducia, la tua produzione e il tuo lavoro in un prodotto e in un’azienda, FANUC è la scelta giusta. Con 760.000 robot prodotti, puoi fidarti di FANUC, il leader mondiale nella fornitura di CNC, robotica e automazione di robomacchine.