CRX-5iA
Il Cobot CRX-5iA fa parte degli ultimi modelli arrivati nella nostra gamma di robot collaborativi.


5 kg di carico utile
⌀ Ingombro di 148mm
994mm di sbraccio
Peso Meccanico di 25 kg

Diverse Possibilità
Il robot collaborativo CRX-5iA, con un carico utile di 5 kg e uno sbraccio di 994 mm, è la soluzione perfetta per i produttori con poca o nessuna esperienza di robotica. La gamma CRX offre una nuovissima interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia drag-and-drop su touchscreen pendant. La facilità di programmazione abbinata alla tecnologia di fama mondiale FANUC, all’affidabilità e alla sensibilità del rilevamento dei contatti, permette al CRX-5iA di lavorare in sicurezza al fianco delle persone in diversi lavori industriali e di produzione. I cobot della gamma CRX hanno 8 anni senza bisogno di manutenzione e la comprovata affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.

Facile Installazione
- Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente.
- Facile da installare senza l’utilizzo di gru o attrezzature specifiche.
- Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
- Funziona con alimentazione standard a 230 V.
Nuova Facile Programmazione
- Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
- Impara a utilizzare il CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
Dispositivi CRX
- Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
- Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
- Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.