CRX-20iA/L
Il Cobot CRX-20iA/L fa parte degli ultimi modelli arrivati nella nostra gamma di robot collaborativi.


20 kg di carico utile
⌀ Ingombro di 190mm
1.418mm di sbraccio
Peso Meccanico di 41 kg

Più Possibilità
Il CRX-20iA/L, uno degli ultimi nati della famiglia di robot collaborativi CRX, ha un carico utile di 20 kg e uno sbraccio di 1.418 mm, e il suo esclusivo movimento di capovolgimento lo rende una soluzione perfetta per quelle applicazioni che richiedono un carico utile superiore in un ingombro ridotto. I Cobot della gamma CRX hanno 8 anni senza bisogno di manutenzione con la comprovata affidabilità che i clienti FANUC si aspettano, inoltre eccellono nella pallettizzazione, nella saldatura, nel carico e scarico di macchine, nell’ispezione, nella rimozione di materiali e molto altro ancora!

Facile Installazione
- Il design leggero e compatto consente una facile integrazione in qualsiasi area di lavoro o sistema esistente.
- Facile da installare senza l’utilizzo di gru o attrezzature specifiche.
- Il CRX utilizza il nuovo R-30iB Mini Plus Controller per un risparmio di spazio ancora maggiore.
- Funziona con alimentazione standard a 230 V.
Nuova Facile Programmazione
- Programma e prepara facilmente il tuo nuovo Cobot CRX utilizzando le nuovissime funzionalità di programmazione lead-through e una nuova interfaccia utente touch pendantcon tecnologia drag & drop semplice.
- Impara a utilizzare il CRX con i nuovi video di e-Learning di FANUC. Registrati oggi e guarda gratuitamente online i video di formazione per l’utilizzo e il set-up del CRX. Progettato per rendere operativa la tua produzione in pochissimo tempo.
Dispositivi CRX
- Connettere o spegnere le periferiche è facile grazie ad un ampia selezione di dispositivi approvati da FANUC.
- Due porte di connessione sull’asse J6 offrono una veloce connessione e intercambiabilità per gli utensili di fine braccio (EOAT), come pinze e telecamere.
- Le applicazioni intelligenti di FANUC permettono una facile connessione a sensori di forza, iRVision e altro.