qb SoftHand Industry
A qb SoftHand Industry egy lágyrobotikai technológián alapuló antropomorf robotkéz. 19 szabadságfokával (DoF) és mindössze 1 fokozatú működtetésével rugalmas, alkalmazkodó és képes interakcióba lépni könyezetével, tárgyakkal és emberekkel, miközben korlátozza a kezelők sérülésének, a kezelendő termékek elrontásának és a robot sérülésének kockázatát.
A qb SoftHand Industry kifejezetten ipari alkalmazásokhoz és ipari feladatokhoz készült, és megfelel az ipari és kollaboratív robotika szabványainak és tanúsítványainak (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). Ez az első robotkéz, amely „kollaboratív megfogószerkezet” tanúsítvánnyal rendelkezik .
Jellemzők
- Ötujjas megfogószekezet.
- Jobb- és balkezes változatban is kapható.
- Módosítható csuklószög-pozíció.
- IP65: fröcskölés-, víz- és porálló.
- Cserélhető kesztyű.
- Speciális alkalmazásokhoz való kesztyűk is elérhetőek.
Gyors tények
Alkalmazási területek:
Tesztelés, Minőségellenőrzés, Pick and Place, Tárolóból való felszedés, Összeszerelés, Gépek kiszolgálása, K+F
Kompatibilitás:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Tartalmazza a CRX plugint?
NEM (digitális I/O interfész)